Menu Search

Contera para tubos rectangulares 60.0 mm 33.0 mm Gris LDPE - PIR

Estas conteras para tubos rectangulares multiusos se encajan a la perfección en tubos, polos y postes rectangulares evitando la contaminación y garantizando la seguridad para la aplicación. Se fabrican en PEBD gris. Pueden instalarse fácilmente a mano o con un mazo para ofrecer un proceso de montaje rápido.
Referencia de Essentra:

20770617

Número de pieza del fabricante:

20770617

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
700 - 3499 0,1571 €
3500 + 0,1414 €
Paquete estándar: 700

Solicitar en múltiplos de 700

Precio total:

109,97 €

700 x 0,1571 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
A 60.0 mm
B 33.0 mm
h 14.5 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Grosor de pared máximo 3.5 mm
Material LDPE - PIR
Color Gris
Código de material 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros