20770754
20770754
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,1397 € |
| 2500 + | 0,1257 € |
| A | 60.0 mm |
|---|---|
| A | 2.362 in |
| B | 40.0 mm |
| B | 1.575 in |
| h | 0.551 in |
| h | 14.0 mm |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Grosor de pared máximo | 3.0 mm |
| Grosor de pared máximo | 0.118 in |
| Material | LDPE - PIR |
| Color | Gris |
| Código de material | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar