Menu Search

Conteras para tubos redondas

En stock

Las conteras y puntillas para tubos redondas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.

Hay disponibles una selección de tipos y modelos:

  • Las conteras redondas ligeras son sencillas de montar y tienen un acabado de alta calidad. La gama imperial cuenta con un vástago liso, mientras que la gama métrica dispone de un vástago acanalado.
  • Las conteras para extremo de tubos de polietileno de baja densidad están moleteadas para ofrecer un ajuste cómodo y proteger de bordes de tubos afilados.
  • Las conteras redondas estándar son estriadas para facilitar la instalación, lograr un ajuste seguro y ocultar los bordes afilados.
  • Las conteras abovedadas redondas ofrecen un acabado bonito a productos tubulares de alta calidad.

Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.
  • Ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes.
  • Conteras de ajuste a presión con un diseño acanalado para lograr un máximo agarre o con un vástago liso para una aplicación suave.
  • Se utilizan en varias aplicaciones, como en mobiliario, construcción y la industria.
Material: PEBD, ABS, LDPE - PIR, PE Color: Negro, Blanco, Gris, Naranja, Amarillo, Rojo, Marrón, Azul, Verde, Gris medio Código De La Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
549 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D H h Material Grosor de pared máximo Minimum Wall Thickness Tipo Compra
0,2862 € - 0,6329 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
0,1129 € - 0,2498 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0806 € - 0,1782 € 100 En stock
25.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0575 € - 0,1271 € 276 En stock
12.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0999 € - 0,1284 € 1500 En stock
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,2862 € - 0,6329 € 400 En stock
50.8 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
0,1779 € - 0,3932 € 5000 En stock
38.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0798 € - 0,1676 € 42630 En stock
25.0 mm
11.5 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
3
0,0575 € - 0,1272 € 102800 En stock
20.0 mm
11.5 mm
PEBD
2.5 mm
0.8 mm
Low Profile
0,0354 € - 0,0782 € 84158 En stock
12.0 mm
11.5 mm
PEBD
2.0 mm
1.5 mm
Low Profile
0,0593 € - 0,1312 € 5800 En stock
22.0 mm
11.5 mm
PEBD
2.5 mm
1.0 mm
Lightweight
0,6086 € - 1,3454 € Solicite el plazo de entrega aquí
47.6 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1565 € - 0,3461 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
10338537 0,0384 € - 0,0848 € 42600 En stock
16.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
3
0,0392 € - 0,0867 € 90720 En stock
15.0 mm
11.5 mm
PEBD
2.0 mm
0.8 mm
3
0,2545 € - 0,5621 € 700 En stock
50.5 mm
17.5 mm
PE
2.8 mm
1.0 mm
1
0,0747 € - 0,1653 € 9617 En stock
22.0 mm
9.5 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
3
1,5653 € - 1,647 € Solicite el plazo de entrega aquí
55.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1089 € - 0,121 € 25500 En stock
35.0 mm
11.5 mm
PEBD
3.0 mm
1.0 mm
2
0,1359 € - 0,2516 € 10500 En stock
38.0 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
2
  • de 28
Contera para tubos redonda 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Gris

10121276

Rango de precios
0,6329 € - 0,2862 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    20.0 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 28.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Gris

10121269

Rango de precios
0,2498 € - 0,1129 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    28.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Gris
Round Tube Insert 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076545

Rango de precios
0,1782 € - 0,0806 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Gris
Round Tube Insert 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10080306

Rango de precios
0,1271 € - 0,0575 €

Niveles de existencias
276 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Gris
Round Tube Insert 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076880

Rango de precios
0,1284 € - 0,0999 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Gris

10121245

Rango de precios
0,6329 € - 0,2862 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    20.0 mm
  • Color
    Gris
Round Tube Insert 38.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076613

Rango de precios
0,3932 € - 0,1779 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Gris
Puntilla redonda 25.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Negro

10338568

Rango de precios
0,1676 € - 0,0798 €

Niveles de existencias
42630 En stock
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
  • Color
    Negro
Puntilla redonda 20.0 mm 0.8 mm 2.5 mm PEBD Negro

10338544

Rango de precios
0,1272 € - 0,0575 €

Niveles de existencias
102800 En stock
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
  • Color
    Negro
Contera para tubos redonda

10338506

Rango de precios
0,0782 € - 0,0354 €

Niveles de existencias
84158 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Negro
Contera para tubos redonda

10338551

Rango de precios
0,1312 € - 0,0593 €

Niveles de existencias
5800 En stock
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
  • Color
    Negro
Round Tube Insert 47.6 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10080351

Rango de precios
1,3454 € - 0,6086 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    47.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Gris
Redonda Contera para tubos redonda Gris LDPE - PIR

10080764

Rango de precios
0,3461 € - 0,1565 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    44.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Gris
Puntilla redonda 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Negro

10338537

Rango de precios
0,0848 € - 0,0384 €

Niveles de existencias
42600 En stock
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Negro
Puntilla redonda 15.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PEBD Negro

10338520

Rango de precios
0,0867 € - 0,0392 €

Niveles de existencias
90720 En stock
Atributos
  • D
    15.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Negro
Contera para tubos redonda 50.5 mm 1.0 mm 2.8 mm PE Negro

10377352

Rango de precios
0,5621 € - 0,2545 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • D
    50.5 mm
  • H
    17.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.8 mm
  • Color
    Negro
Puntilla redonda 22.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Negro

10377215

Rango de precios
0,1653 € - 0,0747 €

Niveles de existencias
9617 En stock
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
  • Color
    Negro
Puntilla redonda - Estándar 55.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Negro

10183694

Rango de precios
1,647 € - 1,5653 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    55.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Negro
N/A - 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in PEBD ; Negro

10215050

Rango de precios
0,121 € - 0,1089 €

Niveles de existencias
25500 En stock
Atributos
  • D
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Negro
N/A - 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in PE ; Negro

10215067

Rango de precios
0,2516 € - 0,1359 €

Niveles de existencias
10500 En stock
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Negro