Menu Search

Conteras para tubos redondas

En stock

Las conteras y puntillas para tubos redondas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.

Hay disponibles una selección de tipos y modelos:

  • Las conteras redondas ligeras son sencillas de montar y tienen un acabado de alta calidad. La gama imperial cuenta con un vástago liso, mientras que la gama métrica dispone de un vástago acanalado.
  • Las conteras para extremo de tubos de polietileno de baja densidad están moleteadas para ofrecer un ajuste cómodo y proteger de bordes de tubos afilados.
  • Las conteras redondas estándar son estriadas para facilitar la instalación, lograr un ajuste seguro y ocultar los bordes afilados.
  • Las conteras abovedadas redondas ofrecen un acabado bonito a productos tubulares de alta calidad.

Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.
  • Ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes.
  • Conteras de ajuste a presión con un diseño acanalado para lograr un máximo agarre o con un vástago liso para una aplicación suave.
  • Se utilizan en varias aplicaciones, como en mobiliario, construcción y la industria.
Material: PEBD, ABS, LDPE - PIR, PE Color: Negro, Blanco, Gris, Naranja, Amarillo, Rojo, Marrón, Azul, Verde, Gris medio Código De La Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
549 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D H h Material Grosor de pared máximo Minimum Wall Thickness Tipo Compra
0,3315 € - 0,733 € 1345 En stock
35.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,4141 € - 0,9155 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,056 € - 0,1238 € 276 En stock
12.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,5998 € - 1,3258 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.5 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
0,046 € - 0,1017 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0694 € - 0,1533 € 889 En stock
10.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,184 € - 0,4068 € Solicite el plazo de entrega aquí
37.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
10338537 0,0374 € - 0,0826 € 27270 En stock
16.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
3
0,0577 € - 0,1278 € 13000 En stock
22.0 mm
11.5 mm
PEBD
2.5 mm
1.0 mm
Lightweight
0,056 € - 0,1238 € 107200 En stock
20.0 mm
11.5 mm
PEBD
2.5 mm
0.8 mm
Low Profile
0,0382 € - 0,0845 € 36562 En stock
15.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
3
4,1982 € - 4,4135 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
21.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
5,1664 € - 5,4353 € 2 En stock
90.0 mm
21.0 mm
PE
5.0 mm
2.5 mm
1
5,4136 € - 5,6938 € 140 En stock
110.0 mm
28.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
4,5423 € - 4,7895 € 42 En stock
100.0 mm
28.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
4,6823 € - 4,9295 € 100 En stock
100.0 mm
28.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
5,9626 € - 6,2747 € Solicite el plazo de entrega aquí
120.0 mm
28.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
5,9626 € - 6,2747 € 24 En stock
120.0 mm
28.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
9,3431 € - 9,8375 € 20 En stock
150.0 mm
34.0 mm
PE
7.0 mm
2.0 mm
1
5,5753 € - 5,8658 € 10 En stock
110.0 mm
28.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
  • de 28
Contera para tubos redonda 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Blanco

10121573

Rango de precios
0,733 € - 0,3315 €

Niveles de existencias
1345 En stock
Atributos
  • D
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Blanco
Contera para tubos redonda 42.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Blanco

10121580

Rango de precios
0,9155 € - 0,4141 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Blanco
Round Tube Insert 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10080306

Rango de precios
0,1238 € - 0,056 €

Niveles de existencias
276 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 63.5 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Blanco

10121603

Rango de precios
1,3258 € - 0,5998 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    63.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    20.0 mm
  • Color
    Blanco
Round Tube Insert 12.7 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076866

Rango de precios
0,1017 € - 0,046 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    12.7 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Blanco

10079836

Rango de precios
0,1533 € - 0,0694 €

Niveles de existencias
889 En stock
Atributos
  • D
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Blanco
Contera para tubos redonda 37.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Gris

10121306

Rango de precios
0,4068 € - 0,184 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    37.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Gris
Puntilla redonda 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Negro

10338537

Rango de precios
0,0826 € - 0,0374 €

Niveles de existencias
27270 En stock
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Negro
Contera para tubos redonda

10338551

Rango de precios
0,1278 € - 0,0577 €

Niveles de existencias
13000 En stock
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
  • Color
    Negro
Puntilla redonda 20.0 mm 0.8 mm 2.5 mm PEBD Negro

10338544

Rango de precios
0,1238 € - 0,056 €

Niveles de existencias
107200 En stock
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
  • Color
    Negro
Puntilla redonda 15.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Negro

10338520

Rango de precios
0,0845 € - 0,0382 €

Niveles de existencias
36562 En stock
Atributos
  • D
    15.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Negro
Puntilla redonda 70.0 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Gris

10330821

Rango de precios
4,4135 € - 4,1982 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    70.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.5 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 90.0 mm 2.5 mm 5.0 mm PE Blanco

10183809

Rango de precios
5,4353 € - 5,1664 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • D
    90.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    5.0 mm
  • Color
    Blanco
Contera para tubos redonda 110.0 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Blanco

10183830

Rango de precios
5,6938 € - 5,4136 €

Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • D
    110.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.5 mm
  • Color
    Blanco
Contera para tubos redonda 100.0 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Gris

10183823

Rango de precios
4,7895 € - 4,5423 €

Niveles de existencias
42 En stock
Atributos
  • D
    100.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.5 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 100.0 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Blanco

10330852

Rango de precios
4,9295 € - 4,6823 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • D
    100.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.5 mm
  • Color
    Blanco
Contera para tubos redonda 120.0 mm 2.0 mm 4.0 mm PE Blanco

10183854

Rango de precios
6,2747 € - 5,9626 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    120.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.0 mm
  • Color
    Blanco
Contera para tubos redonda 120.0 mm 2.0 mm 4.0 mm PE Gris

10183861

Rango de precios
6,2747 € - 5,9626 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • D
    120.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.0 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 150.0 mm 2.0 mm 7.0 mm PE Blanco

10183908

Rango de precios
9,8375 € - 9,3431 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • D
    150.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    7.0 mm
  • Color
    Blanco
Contera para tubos redonda 110.0 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Negro

10330876

Rango de precios
5,8658 € - 5,5753 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • D
    110.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.5 mm
  • Color
    Negro