Las conteras y puntillas para tubos redondas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.
Hay disponibles una selección de tipos y modelos:
Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.
Material: PEBD, ABS, LDPE - PIR, PE Color: Negro, Blanco, Gris, Naranja, Amarillo, Rojo, Marrón, Azul, Verde, Gris medio Código De La Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | D | H | h | Material | Grosor de pared máximo | Minimum Wall Thickness | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1122 € - 0,1181 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PEBD
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
3
|
||
0,1189 € - 0,2629 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
0,0806 € - 0,1783 € | 4088 En stock |
1 in
25.4 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
4
|
||
0,0664 € - 0,1468 € | 3124 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
4
|
||
0,081 € - 0,1792 € | 632 En stock |
1 in
25.4 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
4
|
||
1,2833 € - 2,8355 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.331 in
110.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
10258118 | 0,6399 € - 1,4145 € | 3898 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|
0,0544 € - 0,1202 € | 250 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,1761 € - 0,3892 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.906 in
23.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
0,552 € - 1,2203 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,0784 € - 0,1735 € | 8528 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
0,2548 € - 0,5636 € | 1000 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
0,8485 € - 0,8932 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
0,11 € - 0,2432 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
0,6159 € - 1,3614 € | 206 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
0,0587 € - 0,1298 € | 107 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
0,6023 € - 1,3311 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,0973 € - 0,125 € | 1500 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
0,6023 € - 1,3311 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
PE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,0784 € - 0,1735 € | 190 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar