Las conteras y puntillas cuadradas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.
Están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares. Algunos modelos de la gama pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos.
Vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos: conteras cuadradas con nervios estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas metálicas. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Color: Plata, Negro, Blanco, Gris medio, Azul, Rojo, Amarillo, Marrón, Verde, Gris oscuro, Gris Código De La Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | AxA | h | Color | Material | Finalizar | t | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,649 € - 8,0584 € | 26 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Gris medio
|
PE
|
Erosionado
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,1032 € - 0,2282 € | 2800 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gris medio
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,8896 € - 1,9664 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Plata
|
ABS
|
Cromado
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 1,1329 € - 2,5043 € | 294 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Plata
|
ABS
|
Cromado
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 9,9709 € - 10,5019 € | 68 En stock |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Gris medio
|
PE
|
Erosionado
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,8896 € - 1,9664 € | 890 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Plata
|
ABS
|
Cromado
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 1,1329 € - 2,5043 € | 816 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Plata
|
ABS
|
Cromado
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 0,6454 € - 0,681 € | 549 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negro
|
PE
|
Erosionado
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 1,0324 € - 1,0855 € | 5688 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Blanco
|
PE
|
Erosionado
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,2181 € - 1,2822 € | 350 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gris medio
|
PE
|
Erosionado
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,6454 € - 0,681 € | 1400 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gris medio
|
PE
|
Erosionado
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,8157 € - 0,8578 € | 663 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negro
|
PE
|
Erosionado
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,2602 € - 1,3264 € | 9750 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
PE
|
Erosionado
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,1828 € - 1,2446 € | 1065 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Blanco
|
PE
|
Erosionado
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,2242 € - 7,1285 € | 100 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Plata
|
ABS
|
Cromado
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 5,2393 € - 5,5164 € | 220 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Negro
|
PE
|
Erosionado
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 9,5731 € - 10,0703 € | 12 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Negro
|
PE
|
Erosionado
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 10,5675 € - 11,1207 € | 1553 En stock |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Blanco
|
PE
|
Erosionado
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 10,5675 € - 11,1207 € | 592 En stock |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gris medio
|
PE
|
Erosionado
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,8896 € - 1,9664 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Plata
|
ABS
|
Cromado
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar