Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las conteras y puntillas cuadradas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.
Están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares. Algunos modelos de la gama pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos.
Vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos: conteras cuadradas con nervios estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas metálicas. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Color: Plata, Negro, Blanco, Gris medio, Azul, Rojo, Amarillo, Marrón, Verde, Gris oscuro, Gris Código De La Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | AxA | h | Color | Material | Finalizar | t | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3387 € - 5,6264 € | 226 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Gris medio
|
PE
|
Erosionado
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 7,649 € - 8,0584 € | 60 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Blanco
|
PE
|
Erosionado
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 2,1822 € - 4,8236 € | 88 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Plata
|
ABS
|
Cromado
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Plata
|
ABS
|
Cromado
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
|||
| 9,9709 € - 10,5019 € | 32 En stock |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Negro
|
PE
|
Erosionado
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,8896 € - 1,9664 € | 800 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Plata
|
ABS
|
Cromado
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 1,0509 € - 2,3229 € | 200 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Plata
|
ABS
|
Cromado
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 1,1329 € - 2,5043 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Plata
|
ABS
|
Cromado
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 3,2242 € - 7,1285 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Plata
|
ABS
|
Cromado
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 2,8193 € - 2,9677 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
ABS
|
Cromado
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 2,0903 € - 2,2003 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
ABS
|
Cromado
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 1,1715 € - 2,5905 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
ABS
|
Cromado
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 1,9918 € - 4,4036 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Plata
|
ABS
|
Cromado
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 3,2242 € - 7,1285 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Plata
|
ABS
|
Cromado
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 1,0202 € - 2,2557 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
ABS
|
Cromado
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 700 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Plata
|
ABS
|
Cromado
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.772 in
45.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Plata
|
ABS
|
Cromado
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
|||
| 240 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Plata
|
ABS
|
Cromado
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Plata
|
ABS
|
Cromado
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
|||
| 0,2092 € - 0,4624 € | 1048 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gris medio
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar