Las conteras y puntillas cuadradas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.
Están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares. Algunos modelos de la gama pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos.
Vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos: conteras cuadradas con nervios estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas metálicas. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Color: Plata, Negro, Blanco, Gris medio, Azul, Rojo, Amarillo, Marrón, Verde, Gris oscuro, Gris Código De La Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | AxA | h | Color | Material | Finalizar | t | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3081 € - 2,4295 € | 68 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negro
|
PE
|
Erosionado
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Plata
|
ABS
|
Cromado
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
|||
| 4,3666 € - 4,5983 € | 308 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Blanco
|
PE
|
Erosionado
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 3,2813 € - 7,2512 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negro
|
ABS
|
Cromado
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Plata
|
ABS
|
Cromado
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
|||
| 1,1715 € - 2,5905 € | 600 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
ABS
|
Cromado
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 1,6406 € - 3,6261 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negro
|
ABS
|
Cromado
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 3,2813 € - 7,2512 € | 100 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negro
|
ABS
|
Cromado
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,2918 € - 0,3072 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Negro
|
PE
|
Erosionado
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,8157 € - 0,8578 € | 850 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gris medio
|
PE
|
Erosionado
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,8665 € - 0,9131 € | 5 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negro
|
PE
|
Erosionado
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,5386 € - 1,6205 € | 3000 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Blanco
|
PE
|
Erosionado
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,0393 € - 2,297 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Gris oscuro
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,0615 € - 0,136 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Verde
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,0615 € - 0,136 € | 2500 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Amarillo
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,0787 € - 0,1742 € | 2250 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Amarillo
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2429 € - 0,537 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gris oscuro
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0615 € - 0,136 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Rojo
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,0615 € - 0,136 € | 2930 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Rojo
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2293 € - 0,2414 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blanco
|
PE
|
Erosionado
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar