Menu Search

Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

Estas conteras cuadradas están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en el extremo de tubos o tuberías cuadrados evitando, así, arañazos y daños en suelos u otras superficies. También protegen los tubos de contaminantes al tiempo que encajan y ofrecen el mejor agarre posible. Se fabrican en PE gris.
Referencia de Essentra:

10181010

Número de pieza del fabricante:

056032062003

1400 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 0,681 €
250 + 0,6454 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

34,05 €

50 x 0,681 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
AxA 32.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 3.5 mm
T2 1.0 mm
Material completo Polietileno
Color Gris medio
Finalizar Erosionado
Tipo 1
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros