Menu Search

Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Red PE

Estas conteras cuadradas están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en el extremo de tubos o tuberías cuadrados evitando, así, arañazos y daños en suelos u otras superficies. También protegen los tubos de contaminantes al tiempo que encajan y ofrecen el mejor agarre posible. Se fabrican en PE rojo.
Referencia de Essentra:

10081419

Número de pieza del fabricante:

111872

2930 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 2499 0,1324 €
2500 - 12499 0,063 €
12500 + 0,0599 €
Paquete estándar: 2500

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

33,10 €

250 x 0,1324 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
AxA 20.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 2.5 mm
T2 0.8 mm
Material completo Polietileno
Color Rojo
Finalizar Erosionado
Tipo 1
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros