Las conteras y puntillas cuadradas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.
Están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares. Algunos modelos de la gama pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos.
Vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos: conteras cuadradas con nervios estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas metálicas. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Color: Plata, Negro, Blanco, Gris medio, Azul, Rojo, Amarillo, Marrón, Verde, Gris oscuro, Gris Código De La Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | AxA | h | Color | Material | Finalizar | t | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1067 € - 0,2359 € | 1800 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Negro
|
PE
|
Pulido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,201 € - 0,4444 € | 1200 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negro
|
PEBD
|
Erosionado
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,8827 € - 1,9511 € | 180 En stock |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Negro
|
PEBD
|
Erosionado
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,201 € - 0,4444 € | 400 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0615 € - 0,136 € | 6000 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Azul
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,0812 € - 0,1795 € | 29200 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,927 € - 2,0496 € | 75 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Gris medio
|
LDPE - PIR
|
Pulido
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,517 € - 1,1429 € | 2080 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
Negro
|
PE
|
Pulido
|
0.148 in
3.75 mm
|
1
|
||
| 0,1767 € - 0,3908 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2682 € - 0,5936 € | 21875 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Gris oscuro
|
LDPE - PIR
|
Pulido
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,2092 € - 0,4624 € | 1048 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gris medio
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,8827 € - 1,9511 € | 160 En stock |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Negro
|
PE
|
Pulido
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,4874 € - 1,0772 € | 200 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negro
|
PEBD
|
Erosionado
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0615 € - 0,136 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Amarillo
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,201 € - 0,4444 € | 2700 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Pulido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,7286 € - 1,6108 € | 1750 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Negro
|
PE
|
Erosionado
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,0916 € - 0,2025 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Negro
|
PE
|
Pulido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2376 € - 0,5254 € | 1680 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Negro
|
PE
|
Pulido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,8647 € - 1,9125 € | 140 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Negro
|
PEBD
|
Erosionado
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,6681 € - 3,6875 € | 80 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
Negro
|
PE
|
Pulido
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar