Menu Search

Conteras cuadradas

En stock

Las conteras y puntillas cuadradas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.

Están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares. Algunos modelos de la gama pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos.

Vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos: conteras cuadradas con nervios estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas metálicas. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.

  • Producto de acabado utilizado para productos tubulares cuadrados.
  • Ideales para usarse en mobiliario y equipo industrial.
  • Ayudan a evitar daños en los suelos y protegen el tubo de los elementos externos.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Color: Plata, Negro, Blanco, Gris medio, Azul, Rojo, Amarillo, Marrón, Verde, Gris oscuro, Gris Código De La Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
311 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad AxA h Color Material Finalizar t Tipo Compra
0,0395 € - 0,0874 € 800 En stock
12.7 mm
11.5 mm
Negro
PEBD
Erosionado
2.0 mm
0,1739 € - 0,3848 € 19350 En stock
40.0 mm
14.5 mm
Negro
PEBD
Pulido
3.0 mm
10074428 0,6937 € - 0,7302 € 496 En stock
44.4 mm
15.1 mm
Gris medio
LDPE - PIR
Pulido
3.0 mm
1
0,0528 € - 0,1169 € 500 En stock
19.0 mm
11.5 mm
Negro
PEBD
Pulido
2.5 mm
1,1487 € - 2,5387 € 3620 En stock
100.0 mm
22.0 mm
Negro
PEBD
Erosionado
4.0 mm
10077078 0,0677 € - 0,1497 € 2050 En stock
25.4 mm
11.5 mm
Negro
PEBD
Pulido
2.5 mm
0,2212 € - 0,4893 € 1750 En stock
45.0 mm
14.5 mm
Negro
PE
Pulido
3.0 mm
1
0,0608 € - 0,1345 € 4010 En stock
22.0 mm
11.5 mm
Negro
PEBD
Erosionado
2.5 mm
0,1471 € - 0,3251 € 7650 En stock
35.0 mm
11.5 mm
Negro
PEBD
Erosionado
3.0 mm
0,2468 € - 0,5458 € 434 En stock
50.8 mm
14.5 mm
Negro
PEBD
Erosionado
3.0 mm
0,5521 € - 1,2207 € 2945 En stock
70.0 mm
22.0 mm
Negro
PE
Pulido
4.0 mm
1
0,0438 € - 0,0969 € 266 En stock
16.0 mm
11.5 mm
Negro
PEBD
Erosionado
2.5 mm
0,0677 € - 0,1497 € 2000 En stock
25.0 mm
11.5 mm
Negro
PEBD
Erosionado
2.5 mm
10077399 0,1739 € - 0,3848 € 8507 En stock
40.0 mm
14.5 mm
Negro
PEBD
Erosionado
3.0 mm
0,363 € - 0,8026 € 4450 En stock
60.0 mm
14.5 mm
Negro
PEBD
Erosionado
3.0 mm
0,0528 € - 0,1169 € 8500 En stock
20.0 mm
11.5 mm
Blanco
LDPE - PIR
Pulido
2.5 mm
1
0,1471 € - 0,3251 € 150 En stock
35.0 mm
11.5 mm
Blanco
LDPE - PIR
Pulido
3.0 mm
1
0,5521 € - 1,2207 € 458 En stock
70.0 mm
22.0 mm
Blanco
PE
Pulido
4.0 mm
1
0,0527 € - 0,1166 € 2500 En stock
16.0 mm
11.5 mm
Gris medio
LDPE - PIR
Pulido
2.5 mm
0,0395 € - 0,0874 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
11.5 mm
Negro
PE
Pulido
2.0 mm
1
  • de 16
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077306

Rango de precios
0,0874 € - 0,0395 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Contera para tubos 40.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Negro PEBD

10077184

Rango de precios
0,3848 € - 0,1739 €

Niveles de existencias
19350 En stock
Atributos
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 44.4 mm 15.1 mm 3.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10074428

Rango de precios
0,7302 € - 0,6937 €

Niveles de existencias
496 En stock
Atributos
  • AxA
    44.4 mm
  • h
    15.1 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077030

Rango de precios
0,1169 € - 0,0528 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077467

Rango de precios
2,5387 € - 1,1487 €

Niveles de existencias
3620 En stock
Atributos
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077078

Rango de precios
0,1497 € - 0,0677 €

Niveles de existencias
2050 En stock
Atributos
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077207

Rango de precios
0,4893 € - 0,2212 €

Niveles de existencias
1750 En stock
Atributos
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077344

Rango de precios
0,1345 € - 0,0608 €

Niveles de existencias
4010 En stock
Atributos
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077382

Rango de precios
0,3251 € - 0,1471 €

Niveles de existencias
7650 En stock
Atributos
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077429

Rango de precios
0,5458 € - 0,2468 €

Niveles de existencias
434 En stock
Atributos
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077276

Rango de precios
1,2207 € - 0,5521 €

Niveles de existencias
2945 En stock
Atributos
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077313

Rango de precios
0,0969 € - 0,0438 €

Niveles de existencias
266 En stock
Atributos
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10077351

Rango de precios
0,1497 € - 0,0677 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077399

Rango de precios
0,3848 € - 0,1739 €

Niveles de existencias
8507 En stock
Atributos
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077436

Rango de precios
0,8026 € - 0,363 €

Niveles de existencias
4450 En stock
Atributos
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077511

Rango de precios
0,1169 € - 0,0528 €

Niveles de existencias
8500 En stock
Atributos
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077559

Rango de precios
0,3251 € - 0,1471 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10077597

Rango de precios
1,2207 € - 0,5521 €

Niveles de existencias
458 En stock
Atributos
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077726

Rango de precios
0,1166 € - 0,0527 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077009

Rango de precios
0,0874 € - 0,0395 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm