Menu Search

Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

Estas conteras cuadradas están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en el extremo de tubos o tuberías cuadrados evitando, así, arañazos y daños en suelos u otras superficies. También protegen los tubos de contaminantes al tiempo que encajan y ofrecen el mejor agarre posible. Se fabrican en PE blanco.
Referencia de Essentra:

10077597

Número de pieza del fabricante:

111244

458 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
15 - 149 1,2207 €
150 - 749 0,5803 €
750 + 0,5521 €
Paquete estándar: 150

Solicitar en múltiplos de 15

Precio total:

18,31 €

15 x 1,2207 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
AxA 70.0 mm
h 22.0 mm
h1 6.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Material completo Polietileno
Color Blanco
Finalizar Pulido
Tipo 1
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros