Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las conteras y puntillas cuadradas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.
Están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares. Algunos modelos de la gama pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos.
Vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos: conteras cuadradas con nervios estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas metálicas. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Color: Plata, Negro, Blanco, Gris medio, Azul, Rojo, Amarillo, Marrón, Verde, Gris oscuro, Gris Código De La Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | AxA | h | Color | Material | Finalizar | t | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1358 € - 0,2113 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Negro
|
ABS
|
Erosionado
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 0,1376 € - 0,2141 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Negro
|
ABS
|
Erosionado
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,0888 € - 0,1381 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Negro
|
ABS
|
Erosionado
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,0535 € - 0,0833 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Negro
|
ABS
|
Erosionado
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,0526 € - 0,0818 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Negro
|
ABS
|
Erosionado
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 0,116 € - 0,1805 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negro
|
ABS
|
Erosionado
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,3247 € - 0,5051 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Negro
|
ABS
|
Erosionado
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,2295 € - 0,357 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Plata
|
ABS
|
Metálico
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,0625 € - 0,0972 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Negro
|
ABS
|
Erosionado
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 0,0643 € - 0,1001 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Negro
|
ABS
|
Erosionado
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,0924 € - 0,1437 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Negro
|
ABS
|
Erosionado
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,0625 € - 0,0972 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Negro
|
ABS
|
Erosionado
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,0888 € - 0,1381 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Negro
|
ABS
|
Erosionado
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 0,1268 € - 0,1972 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Negro
|
ABS
|
Erosionado
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,9153 € - 2,0232 € | 150 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,0593 € - 2,3419 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Gris oscuro
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,8647 € - 1,9125 € | 140 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,5521 € - 1,2207 € | 1500 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Negro
|
PEBD
|
Erosionado
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0635 € - 0,1405 € | 250 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gris medio
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0813 € - 0,1798 € | 771 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gris medio
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar