Los insertos cuadrados para tubos se utilizan como componentes de protección de múltiples usos. Durante la etapa final de un proyecto, cuando se requiere una protección de impacto significativa, esta se proporciona mediante el grosor del cabezal del inserto del tubo. La función principal es evitar la entrada de contaminantes como la suciedad, el polvo y la humedad. También protege contra los bordes afilados creados por los cortes. Se inserta fácilmente con la mano o con un martillo, para un montaje rápido. Se utiliza comúnmente en aplicaciones de formación de tubos metálicos para muebles industriales, vehículos especializados, señales de tráfico y andamiaje.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Negro Código De La Serie: SRILQPCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | h | AxA | h1 | Grosor de pared máximo | Minimum Wall Thickness | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4216 € - 0,4685 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
||
| 0,9421 € - 1,4655 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 1,1154 € - 1,7351 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 1,1712 € - 1,3014 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 1,0623 € - 1,6525 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 0,0329 € - 0,0512 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,0702 € - 0,1093 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,0297 € - 0,0462 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
||
| 1,5525 € - 2,415 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.063 in
27.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0465 € - 0,0723 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,1296 € - 0,144 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3833 € - 0,4259 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,1789 € - 0,1988 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,2609 € - 0,2899 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.827 in
21.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,785 € - 0,8723 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,0838 € - 0,1304 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,0973 € - 0,1082 € | 1500 En stock |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,1582 € - 0,1758 € | 450 En stock |
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 0,1972 € - 0,2192 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,144 € - 0,16 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar