Menu Search

Cuadrado Contera para tubos 45.0 mm Negro LDPE - PCR

Referencia de Essentra:

20752996

Número de pieza del fabricante:

20752996

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
600 - 2999 0,144 €
3000 + 0,1296 €
Paquete estándar: 600

Solicitar en múltiplos de 600

Precio total:

86,40 €

600 x 0,144 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
AxA 45.0 mm
h1 5.0 mm
h 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Grosor de pared máximo 5.0 mm
Material LDPE - PCR
Color Negro
Recycled Content Percentage % 98%
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros