Menu Search

Cuadrado Contera para tubos 65.0 mm Negro LDPE - PCR

Referencia de Essentra:

20753061

Número de pieza del fabricante:

20753061

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,2899 €
1250 + 0,2609 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

72,48 €

250 x 0,2899 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
AxA 65.0 mm
h1 5.0 mm
h 21.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Grosor de pared máximo 3.0 mm
Material LDPE - PCR
Color Negro
Recycled Content Percentage % 98%
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros