Menu Search

Cuadrado Contera para tubos 150.0 mm Negro LDPE - PCR

Referencia de Essentra:

20752873

Número de pieza del fabricante:

20752873

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
6 - 59 2,415 €
60 - 299 1,725 €
300 + 1,5525 €
Paquete estándar: 60

Solicitar en múltiplos de 6

Precio total:

14,49 €

6 x 2,415 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
AxA 150.0 mm
h1 6.0 mm
h 27.0 mm
Minimum Wall Thickness 5.0 mm
Grosor de pared máximo 8.0 mm
Material LDPE - PCR
Color Negro
Recycled Content Percentage % 98%
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros