Los conectores de manguera incluyen salidas de dos, tres y cuatro púas que sellan las mangueras o tubos de forma segura y hermética. Se instala fácilmente en diversas formas (I, T, L, X e Y). Resistencia a los productos químicos
Material: PEAD, POM, Nylon Color: Natural Código De La Serie: SR1935
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | ID | L | d1 | d2 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0855 € - 1,143 € | 471 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6
|
||
| 1,0855 € - 1,143 € | 350 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6
|
||
| 0,9407 € - 0,9904 € | 1929 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,7119 € - 0,7495 € | 5107 En stock |
0.362 in
9.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
1
|
||
| 3,9617 € - 4,1694 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.22 in
5.6 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 3,5017 € - 3,6875 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.114 in
2.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
| 4,6848 € - 4,9302 € | 900 En stock |
0.339 in
8.6 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 5,3609 € - 5,6487 € | 2530 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 0,0925 € - 0,0974 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.134 in
3.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 3,6147 € - 3,8047 € | 18 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 1,8217 € - 1,9167 € | 2629 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 2,2926 € - 2,4141 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.098 in
2.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 6,4113 € - 6,7435 € | 1408 En stock |
0.339 in
8.6 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 1,2287 € - 2,7162 € | 956 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
4
|
||
| 4,6429 € - 4,8879 € | 240 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5
|
||
| 4,1144 € - 4,331 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.22 in
5.6 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 4,1275 € - 4,3463 € | 426 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 3,5174 € - 3,701 € | 2950 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 6,0908 € - 6,4113 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.276 in
7.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| 3,9617 € - 4,1694 € | 23 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar