Menu Search

Reductor de ajuste con cable 5.6 mm 10.0 mm POM Natural

T-style Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Referencia de Essentra:

10341308

Número de pieza del fabricante:

136060800005

426 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 4,232 €
125 + 4,019 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

105,80 €

25 x 4,232 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
ID 5.6 mm
d1 8.0 mm
d2 10.0 mm
L 58.0 mm
Tipo 2
Material completo Polioximetileno
Color Natural
Código de material 3917400099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros