Menu Search

Reductor de ajuste con cable 4.0 mm 6.0 mm POM Natural

Right angle Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Referencia de Essentra:

10341346

Número de pieza del fabricante:

136080600005

2950 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 3,701 €
125 + 3,5174 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

92,53 €

25 x 3,701 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
ID 4.0 mm
d2 6.0 mm
L 25.0 mm
Tipo 3
Material completo Polioximetileno
Color Natural
Código de material 3917400099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros