Menu Search

Conector En forma de T 6.2 mm Natural

This HDPE Push Fitting Connector can be easily installed on diameter tubing to create a tight seal while joining multiple tubes.
Referencia de Essentra:

10339923

Número de pieza del fabricante:

132006500004

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,0974 €
1250 + 0,0925 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

24,35 €

250 x 0,0974 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
ID 3.4 mm
d2 6.0 mm
L 30.0 mm
Tipo 2
Material completo Polietileno de alta densidad
Color Natural
Código de material 3917400099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros