Menu Search

Clips para cables con cabeza remachada

En stock

Los clips para cables con cabeza remachada ofrecen una sujeción segura a la vez que sencilla y son una solución ideal para la gestión del cableado en varias aplicaciones. La base de ajuste a presión facilita la instalación y el pasacable dual garantiza más seguridad.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
93 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Spacer Height Grosor del panel mínimo Color Diámetro máximo del cable compatible Rango de diámetro del orificio compatible Compra
0,1214 € - 0,1265 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
1.6 mm
Natural
4.8 mm
4.8 mm
0,1982 € - 0,2259 € 2990 En stock
25.4 mm
1.6 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
0,1532 € - 0,1745 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
1.6 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
0,1532 € - 0,1745 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
1.6 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
0,1608 € - 0,1832 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
Natural
0,1564 € - 0,1783 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
Natural
0,1093 € - 0,1138 € 8000 En stock
0.8 mm
Natural
0,2418 € - 0,2545 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
Natural
0,1802 € - 0,2053 € 1728 En stock
0.8 mm
Natural
0,1392 € - 0,1587 € 900 En stock
0.8 mm
Natural
0,1392 € - 0,1587 € 2672 En stock
0.8 mm
Natural
0,1462 € - 0,1666 € 6000 En stock
0.8 mm
Natural
0,1608 € - 0,1832 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
1.6 mm
Natural
11.1 mm
4.8 mm
0,1893 € - 0,2157 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
1.6 mm
Natural
17.5 mm
4.8 mm
0,1721 € - 0,1961 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
1.6 mm
Natural
17.5 mm
4.8 mm
0,1093 € - 0,1138 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
Natural
0,1214 € - 0,1265 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
0.8 mm
Natural
11.1 mm
4.8 mm
0,1214 € - 0,1265 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
0.8 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
0,1321 € - 0,1376 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.5 mm
0.8 mm
Natural
4.8 mm
4.8 mm
0,1214 € - 0,1265 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
0.8 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
  • de 5
Abrazadera de collar Montaje a presión 9.5 mm 4.8 mm PA Natural

10633595

Rango de precios
0,1265 € - 0,1214 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 25.4 mm 7.9 mm PA Natural

10025840

Rango de precios
0,2259 € - 0,1982 €

Niveles de existencias
2990 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 4.8 mm 7.9 mm PA Natural

10025888

Rango de precios
0,1745 € - 0,1532 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 12.7 mm 7.9 mm PA Natural

10639344

Rango de precios
0,1745 € - 0,1532 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10025956

Rango de precios
0,1832 € - 0,1608 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    1
Abrazadera de collar Montaje a presión 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026021

Rango de precios
0,1783 € - 0,1564 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    1
Abrazadera de collar Montaje a presión 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10025765

Rango de precios
0,1138 € - 0,1093 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    1
Abrazadera de collar Montaje a presión 9.5 mm Nylon 6/6 Natural

10025802

Rango de precios
0,2545 € - 0,2418 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    1
Abrazadera de collar Montaje a presión 25.4 mm Nylon 6/6 Natural

10025833

Rango de precios
0,2053 € - 0,1802 €

Niveles de existencias
1728 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    1
Abrazadera de collar Montaje a presión 6.4 mm Nylon 6/6 Natural

10025871

Rango de precios
0,1587 € - 0,1392 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    1
Abrazadera de collar Montaje a presión 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10025918

Rango de precios
0,1587 € - 0,1392 €

Niveles de existencias
2672 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    1
Abrazadera de collar Montaje a presión 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10025949

Rango de precios
0,1666 € - 0,1462 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    1
Abrazadera de collar Montaje a presión 9.5 mm 11.1 mm PA Natural

10025987

Rango de precios
0,1832 € - 0,1608 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 25.4 mm 17.5 mm PA Natural

10026014

Rango de precios
0,2157 € - 0,1893 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 6.4 mm 17.5 mm PA Natural

10026052

Rango de precios
0,1961 € - 0,1721 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    6.4 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026175

Rango de precios
0,1138 € - 0,1093 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    2.0 - 4.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    1
Abrazadera de collar Montaje a presión 9.5 mm 11.1 mm PA Natural

10112694

Rango de precios
0,1265 € - 0,1214 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 9.5 mm 7.9 mm PA Natural

10640753

Rango de precios
0,1265 € - 0,1214 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 17.5 mm 4.8 mm PA Natural

10112632

Rango de precios
0,1376 € - 0,1321 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    17.5 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 12.7 mm 7.9 mm PA Natural

10112663

Rango de precios
0,1265 € - 0,1214 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm