Menu Search

Abrazadera de collar Montaje a presión 9.5 mm 4.8 mm PA Natural

Este pasacable dual con cuerpo distanciador se monta en un orificio en un grosor de panel de 1,6 mm. Tiene una longitud de espaciador de 9.5 mm, con un diámetro máximo de cable de 4,8 mm.
Referencia de Essentra:

10633595

Número de pieza del fabricante:

SLCS-250-6-19

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1265 €
5000 - 9999 0,1239 €
10000 + 0,1214 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

126,50 €

1000 x 0,1265 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Ajustabilidad Fijo
Método de montaje Montaje a presión
Rango de diámetro del orificio compatible 4.8 mm
Rango de grosor del panel 1.6 mm
Spacer Height 9.5 mm
Rango de temperatura operativa -40 - 110 °C
Color Natural
Código de material 3926909790
Tipo 1
Tipo 1
Material completo Poliamida
Rango de diámetro del cable compatible 4.8 mm
Rango de grosor del panel compatible 1.6 mm
Longitud del espaciador 9.5 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros