Menu Search

Clips para cables con cabeza remachada

En stock

Los clips para cables con cabeza remachada ofrecen una sujeción segura a la vez que sencilla y son una solución ideal para la gestión del cableado en varias aplicaciones. La base de ajuste a presión facilita la instalación y el pasacable dual garantiza más seguridad.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
93 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Spacer Height Grosor del panel mínimo Color Diámetro máximo del cable compatible Rango de diámetro del orificio compatible Compra
0,1093 € - 0,1138 € 6023 En stock
0.8 mm
Natural
0,1257 € - 0,1309 € 60 En stock
0.8 mm
Natural
0,1214 € - 0,1265 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
0.8 mm
Natural
4.8 mm
4.8 mm
0,1214 € - 0,1265 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.1 mm
0.8 mm
Natural
11.1 mm
4.8 mm
0,1445 € - 0,1506 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
0.8 mm
Natural
17.5 mm
4.8 mm
0,1093 € - 0,1138 € 73 En stock
2.0 mm
Natural
0,1214 € - 0,1265 € 867 En stock
4.8 mm
0.8 mm
Natural
18.4 mm
4.8 mm
0,1564 € - 0,1783 € 2239 En stock
0.8 mm
Natural
0,1721 € - 0,1961 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
1.6 mm
Natural
17.5 mm
4.8 mm
0,1769 € - 0,2016 € 998 En stock
25.4 mm
1.6 mm
Natural
11.1 mm
4.8 mm
0,1462 € - 0,1666 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
Natural
0,1093 € - 0,1138 € 763 En stock
0.8 mm
Natural
0,1802 € - 0,2053 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.9 mm
1.6 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
0,1721 € - 0,1961 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
1.6 mm
Natural
17.5 mm
4.8 mm
0,1721 € - 0,1961 € 935 En stock
0.8 mm
Natural
0,1532 € - 0,1745 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
1.6 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
0,1721 € - 0,1961 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
Natural
0,1214 € - 0,1265 € 982 En stock
4.8 mm
0.8 mm
Natural
8.9 mm
4.8 mm
0,1445 € - 0,1506 € 4000 En stock
4.8 mm
0.8 mm
Natural
18.4 mm
4.8 mm
0,1214 € - 0,1265 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
2.0 mm
Natural
12.0 mm
4.8 mm
  • de 5
Abrazadera de collar Montaje a presión 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026113

Rango de precios
0,1138 € - 0,1093 €

Niveles de existencias
6023 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 2.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    1
Abrazadera de collar Montaje a presión 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026151

Rango de precios
0,1309 € - 0,1257 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 2.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    1
Abrazadera de collar Montaje a presión 9.5 mm 4.8 mm PA Natural

10112649

Rango de precios
0,1265 € - 0,1214 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 19.1 mm 11.1 mm PA Natural

10112670

Rango de precios
0,1265 € - 0,1214 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    19.1 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 25.4 mm 17.5 mm PA Natural

10638613

Rango de precios
0,1506 € - 0,1445 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026199

Rango de precios
0,1138 € - 0,1093 €

Niveles de existencias
73 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    2.0 - 4.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    1
Abrazadera de collar Montaje a presión 4.8 mm 18.4 mm PA Natural

10026106

Rango de precios
0,1265 € - 0,1214 €

Niveles de existencias
867 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 6.4 mm Nylon 6/6 Natural

10026045

Rango de precios
0,1783 € - 0,1564 €

Niveles de existencias
2239 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    1
Abrazadera de collar Montaje a presión 12.7 mm 17.5 mm PA Natural

10026083

Rango de precios
0,1961 € - 0,1721 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 25.4 mm 11.1 mm PA Natural

10025932

Rango de precios
0,2016 € - 0,1769 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 9.5 mm Nylon 6/6 Natural

10025970

Rango de precios
0,1666 € - 0,1462 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    1
Abrazadera de collar Montaje a presión 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026137

Rango de precios
0,1138 € - 0,1093 €

Niveles de existencias
763 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 2.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    1
Abrazadera de collar Montaje a presión 15.9 mm 7.9 mm PA Natural

10112625

Rango de precios
0,2053 € - 0,1802 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    15.9 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 9.5 mm 17.5 mm PA Natural

10026076

Rango de precios
0,1961 € - 0,1721 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 25.4 mm Nylon 6/6 Natural

10026007

Rango de precios
0,1961 € - 0,1721 €

Niveles de existencias
935 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    1
Abrazadera de collar Montaje a presión 9.5 mm 7.9 mm PA Natural

10025901

Rango de precios
0,1745 € - 0,1532 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026038

Rango de precios
0,1961 € - 0,1721 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    1
Abrazadera de collar Montaje a presión 4.8 mm 8.9 mm PA Natural

10026120

Rango de precios
0,1265 € - 0,1214 €

Niveles de existencias
982 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 4.8 mm 18.4 mm PA Natural

10026168

Rango de precios
0,1506 € - 0,1445 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 4.8 mm 12.0 mm PA Natural

10639351

Rango de precios
0,1265 € - 0,1214 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    2.0 - 4.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm