Menu Search

Abrazadera de collar Montaje a presión 9.5 mm Nylon 6/6 Natural

Este pasacable dual con cuerpo distanciador se monta en un orificio en un grosor de panel de 1,6 mm. Tiene una longitud de espaciador de 9.5 mm, con un diámetro máximo de cable de 4,8 mm.
Referencia de Essentra:

10025802

Número de pieza del fabricante:

SLCS-250-6-01

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2545 €
5000 + 0,2418 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

254,50 €

1000 x 0,2545 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de grosor del panel 0.8 - 1.6 mm
Rango de temperatura operativa -40 - 85 °C
Color Natural
Código de material 3926909790
Tipo 1
Material completo Poliamida
Longitud del espaciador 9.5 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros