Menu Search

Clips para cables con cabeza remachada

En stock

Los clips para cables con cabeza remachada ofrecen una sujeción segura a la vez que sencilla y son una solución ideal para la gestión del cableado en varias aplicaciones. La base de ajuste a presión facilita la instalación y el pasacable dual garantiza más seguridad.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
93 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Spacer Height Grosor del panel mínimo Color Diámetro máximo del cable compatible Rango de diámetro del orificio compatible Compra
0,0463 € - 0,0488 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
0.6 mm
Negro
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1764 € - 0,202 € 216 En stock
8.0 mm
0.6 mm
Negro
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,207 € - 0,218 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6 mm
Natural
0,1182 € - 0,1232 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
1.6 mm
Natural
4.8 mm
4.8 mm
0,1491 € - 0,1699 € 134 En stock
4.8 mm
1.6 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
0,1491 € - 0,1699 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
1.6 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
0,1723 € - 0,1963 € 998 En stock
25.4 mm
1.6 mm
Natural
11.1 mm
4.8 mm
0,1301 € - 0,1355 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
1.6 mm
Natural
4.8 mm
4.8 mm
0,1171 € - 0,1219 € 607 En stock
0.8 mm
Natural
0,1755 € - 0,1999 € 2728 En stock
0.8 mm
Natural
0,1356 € - 0,1545 € 2672 En stock
0.8 mm
Natural
0,1064 € - 0,1109 € 2636 En stock
0.8 mm
Natural
0,1523 € - 0,1736 € 500 En stock
0.8 mm
Natural
0,1423 € - 0,1622 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
Natural
0,1356 € - 0,1545 € 900 En stock
0.8 mm
Natural
0,1182 € - 0,1232 € 982 En stock
4.8 mm
0.8 mm
Natural
8.9 mm
4.8 mm
0,1182 € - 0,1232 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.1 mm
0.8 mm
Natural
11.1 mm
4.8 mm
0,1407 € - 0,1466 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
0.8 mm
Natural
17.5 mm
4.8 mm
0,1182 € - 0,1232 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
0.8 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
0,1064 € - 0,1109 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
Natural
  • de 5
Abrazadera de collar Montaje a presión 10.0 mm 11.0 mm PA Negro

10024423

Rango de precios
0,0488 € - 0,0463 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.5 - 7.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 8.0 mm 11.0 mm PA Negro

10024393

Rango de precios
0,202 € - 0,1764 €

Niveles de existencias
216 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.5 - 7.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024577

Rango de precios
0,218 € - 0,207 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 2.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    Stand-Off
Abrazadera de collar Montaje a presión 12.7 mm 4.8 mm PA Natural

10025826

Rango de precios
0,1232 € - 0,1182 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 4.8 mm 7.9 mm PA Natural

10025864

Rango de precios
0,1699 € - 0,1491 €

Niveles de existencias
134 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 9.5 mm 7.9 mm PA Natural

10025901

Rango de precios
0,1699 € - 0,1491 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 25.4 mm 11.1 mm PA Natural

10025932

Rango de precios
0,1963 € - 0,1723 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 25.4 mm 4.8 mm PA Natural

10025758

Rango de precios
0,1355 € - 0,1301 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 25.4 mm Nylon 6/6 Natural

10025741

Rango de precios
0,1219 € - 0,1171 €

Niveles de existencias
607 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    2
Abrazadera de collar Montaje a presión 25.4 mm Nylon 6/6 Natural

10025833

Rango de precios
0,1999 € - 0,1755 €

Niveles de existencias
2728 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    2
Abrazadera de collar Montaje a presión 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10025918

Rango de precios
0,1545 € - 0,1356 €

Niveles de existencias
2672 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    2
Abrazadera de collar Montaje a presión 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10025819

Rango de precios
0,1109 € - 0,1064 €

Niveles de existencias
2636 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    2
Abrazadera de collar Montaje a presión 9.5 mm Nylon 6/6 Natural

10026069

Rango de precios
0,1736 € - 0,1523 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    2
Abrazadera de collar Montaje a presión 9.5 mm Nylon 6/6 Natural

10025970

Rango de precios
0,1622 € - 0,1423 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    2
Abrazadera de collar Montaje a presión 6.4 mm Nylon 6/6 Natural

10025871

Rango de precios
0,1545 € - 0,1356 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    2
Abrazadera de collar Montaje a presión 4.8 mm 8.9 mm PA Natural

10026120

Rango de precios
0,1232 € - 0,1182 €

Niveles de existencias
982 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 19.1 mm 11.1 mm PA Natural

10112670

Rango de precios
0,1232 € - 0,1182 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    19.1 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 25.4 mm 17.5 mm PA Natural

10638613

Rango de precios
0,1466 € - 0,1407 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 9.5 mm 7.9 mm PA Natural

10640753

Rango de precios
0,1232 € - 0,1182 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026205

Rango de precios
0,1109 € - 0,1064 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    2.0 - 4.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    2