Menu Search

Abrazadera de collar Montaje a presión 4.8 mm 12.0 mm PA Natural

Este arnés para cables con separador y bloqueo mantiene los cables alejados de los paneles o placas. Mantiene los espacios limpios y despejados, además de proteger los componentes electrónicos sensibles de las interferencias. Este arnés está fabricado con material clasificado como UL94 V-0.
Referencia de Essentra:

10026144

Número de pieza del fabricante:

SLCSE-500-3-19

1984 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1265 €
5000 - 9999 0,1239 €
10000 + 0,1214 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

126,50 €

1000 x 0,1265 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Mostrar más

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Ajustabilidad Fijo
Método de montaje Montaje a presión
Rango de diámetro del orificio compatible 4.8 mm
Rango de grosor del panel 0.8 - 2.0 mm
Spacer Height 4.8 mm
Rango de temperatura operativa -40 - 110 °C
Color Natural
Código de material 3926909790
Tipo 2
Tipo 2
Material completo Poliamida
Rango de diámetro del cable compatible 12.0 mm
Rango de grosor del panel compatible 2.0 - 4.0 mm
Longitud del espaciador 4.8 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros