Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10112656
SLCSE-250-8-19
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1265 € |
| 5000 - 9999 | 0,1239 € |
| 10000 + | 0,1214 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ajustabilidad | Fijo |
|---|---|
| Método de montaje | Montaje a presión |
| Rango de diámetro del orificio compatible | 4.8 mm |
| Rango de diámetro del orificio compatible | 0.189 in |
| Rango de grosor del panel | 0.8 - 2.0 mm |
| Rango de grosor del panel | 0.031 - 0.079 in |
| Spacer Height | 0.5 in |
| Spacer Height | 12.7 mm |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 110 °C |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 230 °F |
| Color | Natural |
| Código de material | 3926909790 |
| Tipo | 2 |
| Tipo | 2 |
| Material completo | Poliamida |
| Rango de diámetro del cable compatible | 4.8 mm |
| Rango de diámetro del cable compatible | 0.189 in |
| Rango de grosor del panel compatible | 0.031 - 0.079 in |
| Rango de grosor del panel compatible | 0.8 - 2.0 mm |
| Longitud del espaciador | 12.7 mm |
| Longitud del espaciador | 0.5 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar