Menu Search

Abrazadera de collar Montaje a presión 25.4 mm 17.5 mm PA Natural

Esta abrazadera puede montarse a presión en su montajes eléctricos o de PCB. Útil para guiar haces de cables en una aplicación.
Referencia de Essentra:

10638613

Número de pieza del fabricante:

SLCSE-750-16-19

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1466 €
5000 - 9999 0,1436 €
10000 + 0,1407 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

146,60 €

1000 x 0,1466 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Ajustabilidad Fijo
Método de montaje Montaje a presión
Rango de diámetro del orificio compatible 4.8 mm
Rango de grosor del panel 0.8 - 2.0 mm
Spacer Height 25.4 mm
Rango de temperatura operativa -40 - 110 °C
Color Natural
Código de material 3926909790
Tipo 2
Tipo 2
Material completo Poliamida
Rango de diámetro del cable compatible 17.5 mm
Rango de grosor del panel compatible 0.8 - 2.0 mm
Longitud del espaciador 25.4 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros