Menu Search

Clips para cables con cabeza remachada

En stock

Los clips para cables con cabeza remachada ofrecen una sujeción segura a la vez que sencilla y son una solución ideal para la gestión del cableado en varias aplicaciones. La base de ajuste a presión facilita la instalación y el pasacable dual garantiza más seguridad.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
93 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Spacer Height Grosor del panel mínimo Color Diámetro máximo del cable compatible Rango de diámetro del orificio compatible Compra
0,1949 € - 0,222 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6 mm
Natural
0,1949 € - 0,222 € 70 En stock
0.6 mm
Natural
0,1764 € - 0,202 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6 mm
Natural
0,1764 € - 0,202 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6 mm
Natural
0,1949 € - 0,222 € 233000 En stock
0.6 mm
Natural
0,1764 € - 0,202 € 592 En stock
0.6 mm
Natural
0,1949 € - 0,222 € 1000 En stock
0.6 mm
Natural
0,1721 € - 0,1971 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6 mm
Natural
0,0649 € - 0,0682 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6 mm
Natural
0,1949 € - 0,222 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6 mm
Natural
0,1764 € - 0,202 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6 mm
Natural
0,1764 € - 0,202 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6 mm
Natural
0,1764 € - 0,202 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
0.6 mm
Negro
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1764 € - 0,202 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
0.6 mm
Negro
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1764 € - 0,202 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
0.6 mm
Negro
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1721 € - 0,1971 € 14000 En stock
6.0 mm
0.6 mm
Negro
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1764 € - 0,202 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
0.6 mm
Negro
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1949 € - 0,222 € 12790 En stock
0.6 mm
Natural
0,1949 € - 0,222 € 1683 En stock
0.6 mm
Natural
0,1764 € - 0,202 € 216 En stock
8.0 mm
0.6 mm
Negro
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
  • de 5
Abrazadera de collar Montaje a presión 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024379

Rango de precios
0,222 € - 0,1949 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 2.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Abrazadera de collar Montaje a presión 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024355

Rango de precios
0,222 € - 0,1949 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 2.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Abrazadera de collar Montaje a presión 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024331

Rango de precios
0,202 € - 0,1764 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 2.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Abrazadera de collar Montaje a presión 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024430

Rango de precios
0,202 € - 0,1764 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 2.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Abrazadera de collar Montaje a presión 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024478

Rango de precios
0,222 € - 0,1949 €

Niveles de existencias
233000 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 2.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    Stand-Off
Abrazadera de collar Montaje a presión 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024386

Rango de precios
0,202 € - 0,1764 €

Niveles de existencias
592 En stock
Atributos
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 2.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Abrazadera de collar Montaje a presión 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024447

Rango de precios
0,222 € - 0,1949 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 2.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Abrazadera de collar Montaje a presión 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10487839

Rango de precios
0,1971 € - 0,1721 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 2.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Abrazadera de collar Montaje a presión 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024416

Rango de precios
0,0682 € - 0,0649 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 2.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Abrazadera de collar Montaje a presión 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024409

Rango de precios
0,222 € - 0,1949 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 2.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Abrazadera de collar Montaje a presión 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024508

Rango de precios
0,202 € - 0,1764 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 2.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    Stand-Off
Abrazadera de collar Montaje a presión 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024485

Rango de precios
0,202 € - 0,1764 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 2.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    Stand-Off
Abrazadera de collar Montaje a presión 4.0 mm 22.0 mm PA Negro

10024461

Rango de precios
0,202 € - 0,1764 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.5 - 7.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.0 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 8.0 mm 22.0 mm PA Negro

10024515

Rango de precios
0,202 € - 0,1764 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.5 - 7.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 12.0 mm 22.0 mm PA Negro

10024553

Rango de precios
0,202 € - 0,1764 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.5 - 7.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 6.0 mm 11.0 mm PA Negro

10024362

Rango de precios
0,1971 € - 0,1721 €

Niveles de existencias
14000 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.5 - 7.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 12.0 mm 11.0 mm PA Negro

10645314

Rango de precios
0,202 € - 0,1764 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.5 - 7.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
Abrazadera de collar Montaje a presión 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024522

Rango de precios
0,222 € - 0,1949 €

Niveles de existencias
12790 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 2.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    Stand-Off
Abrazadera de collar Montaje a presión 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10024560

Rango de precios
0,222 € - 0,1949 €

Niveles de existencias
1683 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 2.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Tipo
    Stand-Off
Abrazadera de collar Montaje a presión 8.0 mm 11.0 mm PA Negro

10024393

Rango de precios
0,202 € - 0,1764 €

Niveles de existencias
216 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.5 - 7.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm