Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los clips para cables con cabeza remachada ofrecen una sujeción segura a la vez que sencilla y son una solución ideal para la gestión del cableado en varias aplicaciones. La base de ajuste a presión facilita la instalación y el pasacable dual garantiza más seguridad.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Spacer Height | Grosor del panel mínimo | Color | Diámetro máximo del cable compatible | Rango de diámetro del orificio compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2002 € - 0,228 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,1812 € - 0,2075 € | 998 En stock |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,2002 € - 0,228 € | 233000 En stock |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,1812 € - 0,2075 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Negro
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1812 € - 0,2075 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Negro
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1768 € - 0,2024 € | 14000 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Negro
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1462 € - 0,1666 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,1812 € - 0,2075 € | 592 En stock |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,2002 € - 0,228 € | 1000 En stock |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,1812 € - 0,2075 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,2002 € - 0,228 € | 12790 En stock |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,2002 € - 0,228 € | 1683 En stock |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,1812 € - 0,2075 € | 216 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Negro
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1532 € - 0,1745 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1608 € - 0,1832 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,1214 € - 0,1265 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1982 € - 0,2259 € | 2990 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1532 € - 0,1745 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1812 € - 0,2075 € | 835 En stock |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,1214 € - 0,1265 € | 971 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar