10024447
SCCA-5-19
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2155 € |
5000 - 9999 | 0,1989 € |
10000 + | 0,1893 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adjustability | Fixed |
---|---|
Mounting Method | Clip On |
Maximum Compatible Cable Diameter | 11.0 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.433 in |
Compatible Hole Diameter Range | 6.5 - 7.0 mm |
Compatible Hole Diameter Range | 0.256 - 0.276 in |
Panel Thickness Range | 0.6 - 2.0 mm |
Panel Thickness Range | 0.024 - 0.079 in |
Spacer Height | 12.0 mm |
Spacer Height | 0.472 in |
Operating Temperature Range | -40 - 110 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 230 °F |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Material | PA |
Colour | Natural |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar