Menu Search

Abrazadera de collar Montaje a presión 8.0 mm 22.0 mm PA Negro

Esta abrazadera para cables con separador tiene un lado plano diseñado para aplicaciones con espacio limitado en las que el trazado de cables se debe realizar cerca de paneles. Tiene una base ahuecada que aporta estabilidad adicional. Esta abrazadera está fabricada en material con clasificación UL94 V-2
Referencia de Essentra:

10024515

Número de pieza del fabricante:

SCCB-3-01BK

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2075 €
5000 - 9999 0,1914 €
10000 + 0,1812 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

207,50 €

1000 x 0,2075 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Ajustabilidad Fijo
Método de montaje Montaje a presión
Rango de diámetro del orificio compatible 6.5 - 7.0 mm
Rango de grosor del panel 0.6 - 2.0 mm
Spacer Height 8.0 mm
Rango de temperatura operativa -40 - 85 °C
Color Negro
Código de material 3926909790
Tipo 2
Tipo 2
Material completo Poliamida
Rango de diámetro del cable compatible 22.0 mm
Rango de grosor del panel compatible 0.6 - 2.0 mm
Longitud del espaciador 8.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros