Los clips para cables con cabeza remachada ofrecen una sujeción segura a la vez que sencilla y son una solución ideal para la gestión del cableado en varias aplicaciones. La base de ajuste a presión facilita la instalación y el pasacable dual garantiza más seguridad.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Spacer Height | Grosor del panel mínimo | Color | Diámetro máximo del cable compatible | Rango de diámetro del orificio compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1214 € - 0,1265 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Natural
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1093 € - 0,1138 € | 207695 En stock |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,1093 € - 0,1138 € | 6023 En stock |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,1257 € - 0,1309 € | 60 En stock |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,1214 € - 0,1265 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1214 € - 0,1265 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.752 in
19.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1214 € - 0,1265 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1093 € - 0,1138 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,1202 € - 0,1252 € | 134 En stock |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,1093 € - 0,1138 € | 763 En stock |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,1802 € - 0,2053 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1445 € - 0,1506 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1214 € - 0,1265 € | 867 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1214 € - 0,1265 € | 982 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1445 € - 0,1506 € | 4000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1336 € - 0,1391 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Natural
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1214 € - 0,1265 € | 1984 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1093 € - 0,1138 € | 73 En stock |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,1214 € - 0,1265 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1462 € - 0,1666 € | 4000 En stock |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar