El revestimiento de vinilo ofrece una solución más permanente para proteger los cables frente a la vibración y los daños. El área de montaje atornillable está descubierta para garantizar un ajuste firme Disponible en 14 tamaños para adaptarse a varios diámetros de haz.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Ajustabilidad | Color | Diámetro del orificio | Diámetro máximo del cable compatible | Anchura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8851 € - 0,9316 € | 14244 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0794 € - 0,0836 € | 73000 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1759 € - 0,1852 € | 34738 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,317 € - 1,3863 € | 5757 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10000151 | 0,1407 € - 0,1482 € | 90900 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 0,1908 € - 0,2008 € | 60000 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1765 € - 0,2158 € | 36000 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1704 € - 0,1795 € | 53250 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5495 € - 0,5784 € | 63451 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1704 € - 0,1795 € | 129000 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,3805 € - 1,4532 € | 4169 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,1882 € - 1,2509 € | 27487 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1813 € - 0,1909 € | 8000 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0794 € - 0,0836 € | 43400 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,6069 € - 2,7447 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 0,7362 € - 0,7749 € | 13700 En stock |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 1,6648 € - 1,7525 € | 1491 En stock |
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,3046 € - 3,4785 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 2,8953 € - 3,0477 € | 421 En stock |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 6,46 € - 6,80 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.600 in
15.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar