10162064
NM-5-R5
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,7749 € |
2500 + | 0,7362 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro máximo del cable compatible | 0.315 in |
---|---|
Diámetro máximo del cable compatible | 8.0 mm |
Anchura general | 0.504 in |
Anchura general | 12.8 mm |
Diámetro del orificio | 5.2 mm |
Diámetro del orificio | 0.205 in |
Material de la palanca | Nylon termoestabilizado |
Material de inserción | Aluminio anodizado |
Revestimiento | Anodizado |
Color | Verde |
Ajustabilidad | Fijo |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Material completo | Nylon termoestabilizado:Aluminio anodizado |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar