Estos pasadores de horquilla son pasadores cilíndricos con una cabeza plana en un extremo. Está diseñado para encajar en los orificios de una junta de horquilla, formando una conexión pivotante que permite un ajuste y movimiento angular.
Tiene una fuerza, durabilidad y resistencia a la corrosión excelentes. Su diseño cilíndrico permite una inserción sencilla en los orificios y una rotación del componente de unión. Al mismo tiempo, la cabeza plana proporciona un tope durante la instalación.
Su diseño permite un desmontaje, modificación o sustitución del pin rápido y sencillo cuando sea necesario. Se utiliza en el sector automovilístico, de fabricación y construcción para sistemas de dirección, sistemas de suspensión y mecanismos de control.
Material: Acero inoxidable 303, Igumid G, Acero Código De La Serie: SRR3454, SRR3453, SRR3450
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | l2 | l3 | d1 tol. h11 | Material | l1 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5395 € - 0,8357 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
16.5
|
|
8.0
|
Acero
|
20.0
|
||
| 1,1636 € - 1,7877 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
24.5
|
|
12.0
|
Acero
|
30.0
|
||
| 0,4972 € - 0,7722 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.0
|
12.5
|
|
6.0
|
Acero
|
15.5
|
||
| 1,756 € - 2,6974 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
32.5
|
|
16.0
|
Acero
|
38.5
|
||
| 1,9041 € - 2,9301 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.0
|
10.5
|
|
5.0
|
Acero inoxidable 303
|
13.0
|
||
| 5,4689 € - 8,4096 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18.0
|
50.5
|
|
25.0
|
Acero
|
57.0
|
||
| 2,6234 € - 4,0408 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
32.5
|
|
16.0
|
Acero inoxidable 303
|
38.5
|
||
| 5,3314 € - 8,2086 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.5
|
40.5
|
|
20.0
|
Acero
|
46.0
|
||
| 2,7186 € - 4,1783 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
16.5
|
|
8.0
|
Acero inoxidable 303
|
20.0
|
||
| 0,4972 € - 0,7722 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.0
|
10.5
|
|
5.0
|
Acero
|
13.0
|
||
| 2,0098 € - 3,0888 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.0
|
12.5
|
|
6.0
|
Acero inoxidable 303
|
15.5
|
||
| 0,2221 € - 0,3491 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.2
|
8.5
|
|
4.0
|
Acero
|
10.5
|
||
| 0,7193 € - 1,1001 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
20.5
|
|
10.0
|
Acero
|
25.0
|
||
| 1,2376 € - 1,9041 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.2
|
8.5
|
|
4.0
|
Acero inoxidable 303
|
10.5
|
||
| 3,2052 € - 4,9294 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
20.5
|
|
10.0
|
Acero inoxidable 303
|
25.0
|
||
| 1,8935 € - 2,9196 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.7
|
17.0
|
|
6.0
|
Acero inoxidable 303
|
12.2
|
||
| 3,1523 € - 4,8553 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.5
|
30.0
|
|
12.0
|
Acero inoxidable 303
|
24.5
|
||
| 2,1579 € - 3,3215 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.6
|
20.0
|
|
8.0
|
Acero inoxidable 303
|
16.5
|
||
| 2,5387 € - 3,9033 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.6
|
25.0
|
|
10.0
|
Acero inoxidable 303
|
20.5
|
||
| 1,8512 € - 2,8455 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.8
|
15.0
|
|
5.0
|
Acero inoxidable 303
|
10.5
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar