20194772
20194772
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 499 | 1,854 € |
| 500 - 999 | 1,3905 € |
| 1000 + | 1,2051 € |
| d1 tol. h11 | 4.0 |
|---|---|
| d2 | 3.2 |
| d3 | 6.0 |
| l1 | 10.5 |
| l2 | 8.5 |
| l4 | 0.64 |
| l5 | 0.5 |
| r1 | 0.3 |
| Peso g | 2.0 |
| Material | Acero inoxidable 303 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar