20194826
20194826
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 499 | 3,9346 € |
| 500 - 999 | 2,9561 € |
| 1000 + | 2,5544 € |
| d1 tol. h11 | 16.0 |
|---|---|
| d2 | 12.0 |
| d3 | 20.0 |
| l1 | 38.5 |
| l2 | 32.5 |
| l4 | 1.35 |
| l5 | 1.5 |
| r1 | 1.0 |
| Peso g | 67.0 |
| Material | Acero inoxidable 303 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar