20194727
20194727
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 499 | 1,1001 € |
| 500 - 999 | 0,8251 € |
| 1000 + | 0,7193 € |
| d1 tol. h11 | 10.0 |
|---|---|
| d2 | 8.0 |
| d3 | 14.0 |
| l1 | 25.0 |
| l2 | 20.5 |
| l4 | 1.05 |
| l5 | 1.0 |
| r1 | 0.5 |
| Peso g | 17.0 |
| Finalizar | Zincado |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar