Menu Search

Pasadores de horquilla

En producción

Estos pasadores de horquilla son pasadores cilíndricos con una cabeza plana en un extremo. Está diseñado para encajar en los orificios de una junta de horquilla, formando una conexión pivotante que permite un ajuste y movimiento angular.

Tiene una fuerza, durabilidad y resistencia a la corrosión excelentes. Su diseño cilíndrico permite una inserción sencilla en los orificios y una rotación del componente de unión. Al mismo tiempo, la cabeza plana proporciona un tope durante la instalación.

Su diseño permite un desmontaje, modificación o sustitución del pin rápido y sencillo cuando sea necesario. Se utiliza en el sector automovilístico, de fabricación y construcción para sistemas de dirección, sistemas de suspensión y mecanismos de control.

  • Establece una conexión pivotante que permite un ajuste y movimiento angular.
  • Tiene una fuerza, durabilidad y resistencia a la corrosión excelentes.
  • Su diseño cilíndrico permite una inserción sencilla en los orificios y una rotación del componente de unión.
Material: Acero inoxidable 303, Igumid G, Acero Código De La Serie: SRR3454, SRR3453, SRR3450

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
22 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 l2 l3 d1 tol. h11 Material l1 Compra
2,1579 € - 3,3215 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.6
20.0
8.0
Acero inoxidable 303
16.5
2,5387 € - 3,9033 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.6
25.0
10.0
Acero inoxidable 303
20.5
4,2841 € - 6,5902 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.2
39.0
16.0
Acero inoxidable 303
32.5
3,1523 € - 4,8553 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.5
30.0
12.0
Acero inoxidable 303
24.5
1,8935 € - 2,9196 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.7
17.0
6.0
Acero inoxidable 303
12.2
1,7771 € - 2,7291 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
27.5
14.0
Acero
33.0
1,8512 € - 2,8455 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8
15.0
5.0
Acero inoxidable 303
10.5
0,5395 € - 0,8357 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
16.5
8.0
Acero
20.0
0,7193 € - 1,1001 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
20.5
10.0
Acero
25.0
0,4972 € - 0,7722 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0
12.5
6.0
Acero
15.5
1,756 € - 2,6974 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
32.5
16.0
Acero
38.5
1,2376 € - 1,9041 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2
8.5
4.0
Acero inoxidable 303
10.5
3,2052 € - 4,9294 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
20.5
10.0
Acero inoxidable 303
25.0
2,7186 € - 4,1783 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
16.5
8.0
Acero inoxidable 303
20.0
1,9041 € - 2,9301 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
10.5
5.0
Acero inoxidable 303
13.0
5,4689 € - 8,4096 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
50.5
25.0
Acero
57.0
2,6234 € - 4,0408 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
32.5
16.0
Acero inoxidable 303
38.5
2,0098 € - 3,0888 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0
12.5
6.0
Acero inoxidable 303
15.5
0,2221 € - 0,3491 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2
8.5
4.0
Acero
10.5
5,3314 € - 8,2086 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.5
40.5
20.0
Acero
46.0
  • de 2
Pasador de horquilla 8.0 7.6 16.5 Acero inoxidable 303

20192525

Rango de precios
3,3215 € - 2,1579 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    7.6
  • d3
    16.5
  • l1
    16.5
  • l2
    20.0
Pasador de horquilla 10.0 9.6 20.5 Acero inoxidable 303

20192532

Rango de precios
3,9033 € - 2,5387 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    9.6
  • d3
    20.5
  • l1
    20.5
  • l2
    25.0
Pasador de horquilla 16.0 15.2 32.5 Acero inoxidable 303

20192556

Rango de precios
6,5902 € - 4,2841 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    15.2
  • d3
    32.5
  • l1
    32.5
  • l2
    39.0
Pasador de horquilla 12.0 11.5 24.5 Acero inoxidable 303

20192549

Rango de precios
4,8553 € - 3,1523 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    11.5
  • d3
    24.5
  • l1
    24.5
  • l2
    30.0
Pasador de horquilla 6.0 5.7 12.2 Acero inoxidable 303

20192518

Rango de precios
2,9196 € - 1,8935 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2
    5.7
  • d3
    12.2
  • l1
    12.2
  • l2
    17.0
Pasador de horquilla 14.0 10.0 33.0 Zincado Acero

20192372

Rango de precios
2,7291 € - 1,7771 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2
    10.0
  • d3
    19.0
  • l1
    33.0
  • l2
    27.5
Pasador de horquilla 5.0 4.8 10.5 Acero inoxidable 303

20192501

Rango de precios
2,8455 € - 1,8512 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2
    4.8
  • d3
    10.5
  • l1
    10.5
  • l2
    15.0
Pasador de horquilla 8.0 6.0 20.0 Zincado Acero

20194710

Rango de precios
0,8357 € - 0,5395 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    6.0
  • d3
    12.0
  • l1
    20.0
  • l2
    16.5
Pasador de horquilla 10.0 8.0 25.0 Zincado Acero

20194727

Rango de precios
1,1001 € - 0,7193 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    14.0
  • l1
    25.0
  • l2
    20.5
Pasador de horquilla 6.0 5.0 15.5 Zincado Acero

20194703

Rango de precios
0,7722 € - 0,4972 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    9.0
  • l1
    15.5
  • l2
    12.5
Pasador de horquilla 16.0 12.0 38.5 Zincado Acero

20194741

Rango de precios
2,6974 € - 1,756 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    12.0
  • d3
    20.0
  • l1
    38.5
  • l2
    32.5
Pasador de horquilla 4.0 3.2 10.5 Acero inoxidable 303

20194772

Rango de precios
1,9041 € - 1,2376 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2
    3.2
  • d3
    6.0
  • l1
    10.5
  • l2
    8.5
Pasador de horquilla 10.0 8.0 25.0 Acero inoxidable 303

20194819

Rango de precios
4,9294 € - 3,2052 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    14.0
  • l1
    25.0
  • l2
    20.5
Pasador de horquilla 8.0 6.0 20.0 Acero inoxidable 303

20194802

Rango de precios
4,1783 € - 2,7186 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    6.0
  • d3
    12.0
  • l1
    20.0
  • l2
    16.5
Pasador de horquilla 5.0 4.0 13.0 Acero inoxidable 303

20194789

Rango de precios
2,9301 € - 1,9041 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    8.0
  • l1
    13.0
  • l2
    10.5
Pasador de horquilla 25.0 18.0 57.0 Zincado Acero

20194765

Rango de precios
8,4096 € - 5,4689 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    25.0
  • d2
    18.0
  • d3
    32.0
  • l1
    57.0
  • l2
    50.5
Pasador de horquilla 16.0 12.0 38.5 Acero inoxidable 303

20194826

Rango de precios
4,0408 € - 2,6234 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    12.0
  • d3
    20.0
  • l1
    38.5
  • l2
    32.5
Pasador de horquilla 6.0 5.0 15.5 Acero inoxidable 303

20194796

Rango de precios
3,0888 € - 2,0098 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    9.0
  • l1
    15.5
  • l2
    12.5
Pasador de horquilla 4.0 3.2 10.5 Zincado Acero

20194680

Rango de precios
0,3491 € - 0,2221 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2
    3.2
  • d3
    6.0
  • l1
    10.5
  • l2
    8.5
Pasador de horquilla 20.0 17.5 46.0 Zincado Acero

20194758

Rango de precios
8,2086 € - 5,3314 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h11
    20.0
  • d2
    17.5
  • d3
    26.0
  • l1
    46.0
  • l2
    40.5