Este cierre de cuarto de vuelta es resistente a vibraciones y adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El cierre solo se puede abrir empujando y rotando el bombín con la llave. Esta gama de pestillos de cuarto de vuelta se ofrece en una selección de acabados y bombines para adaptarse a numerosas aplicaciones y se debe utilizar con un corte de 16,5 x 19,0 mm.
Código De La Serie: SR5007
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Orientación de montaje | Material | Finalizar | Tipo de llave | Rango de agarre | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6684 € - 21,8226 € | 64 En stock |
|
|
|
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
|
||
| 9,6684 € - 21,8226 € | 2965 En stock |
|
|
|
Llave cuadrada 8,0 mm
|
|
||
| 7,0556 € - 15,8354 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 7,0556 € - 15,8354 € | 6972 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Universal
|
Aleación de zinc fundido
|
Cromado
|
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
|
|||
| 9,6684 € - 21,8226 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
Llave triangular 8,0 mm
|
|
||
| 38,1235 € - 85,8095 € | 6 En stock |
|
Acero inoxidable 304
|
|
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
|
||
| 9,6684 € - 21,8226 € | 3 En stock |
|
|
|
Llave cuadrada 8,0 mm
|
|
||
| 9,6684 € - 21,8226 € | 30 En stock |
|
|
|
|
|
||
| 3,7446 € - 5,2425 € | 35 En stock |
Universal
|
Aleación de zinc fundido
|
Cromado
|
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 1,7822 € - 1,9802 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
Llave triangular 8,0 mm
|
|
||
| 1,9782 € - 3,0772 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Universal
|
Aleación de zinc
|
Revestimiento plástico
|
Llave triangular 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Universal
|
Aleación de zinc
|
Cromado
|
Llave triangular 8,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| 1,0583 € - 1,6463 € | 396 En stock |
Universal
|
Aleación de zinc
|
Revestimiento plástico
|
Llave triangular 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 27,7302 € - 27,7302 € | 26 En stock |
Universal
|
Acero inoxidable
|
Mate
|
Llave ferroviaria
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,6355 € - 7,6367 € | 14 En stock |
Universal
|
Aleación de zinc
|
Cromado
|
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 1,9782 € - 3,0772 € | 65 En stock |
Universal
|
Aleación de zinc
|
Revestimiento plástico
|
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 2,149 € - 3,3428 € | 34 En stock |
Universal
|
Aleación de zinc
|
Cromado
|
Llave triangular 7,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 200 En stock |
Universal
|
Aleación de zinc
|
Cromado
|
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 20125585 | 3,6355 € - 7,6367 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Universal
|
Aleación de zinc
|
Cromado
|
Llave triangular 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar