Menu Search

Pestillo de llave 24.5 mm Llave triangular 8,0 mm Aleación de zinc

Referencia de Essentra:

20125592

Número de pieza del fabricante:

360113834

1000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Orientación de montaje Universal
Tipo del asa Asa operada con atornillador
Material Aleación de zinc
Finalizar Cromado
Rango de agarre 24.5 mm
Incluye La llave se vende por separado
Forma del orificio de montaje 22,2 x 20,2 mm
Estilo de pestillo Pestillo con resorte de cuarto de vuelta
Tipo de llave Llave triangular 8,0 mm
Código de material 8301409000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros