20125530
360111347
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Orientación de montaje | Universal |
|---|---|
| Tipo del asa | Asa operada con atornillador |
| Material de la carcasa | Aleación de zinc fundido |
| Material | Aleación de zinc |
| Finalizar | Cromado |
| Rango de agarre | 28.5 mm |
| Rango de agarre | 1.122 in |
| Longitud de la leva | 1.772 in |
| Longitud de la leva | 45.0 mm |
| Incluye | La llave se vende por separado |
| Forma del orificio de montaje | 22,2 x 20,2 mm |
| Estilo de pestillo | Pestillo con resorte de cuarto de vuelta |
| Tipo de llave | Llave de reborde doble 3,0 mm |
| Código de material | 8301409000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar