Menu Search

Cierre de cuarto de vuelta

En stock

Este cierre de cuarto de vuelta es resistente a vibraciones y adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El cierre solo se puede abrir empujando y rotando el bombín con la llave. Esta gama de pestillos de cuarto de vuelta se ofrece en una selección de acabados y bombines para adaptarse a numerosas aplicaciones y se debe utilizar con un corte de 16,5 x 19,0 mm.

Código De La Serie: SR5007

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
253 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Orientación de montaje Material Finalizar Tipo de llave Rango de agarre Compra
5,7371 € - 12,9059 € 9 En stock
6,8701 € - 15,4191 € 2 En stock
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
37,1212 € - 83,5536 € 50 En stock
Acero inoxidable 304
1,2925 € - 1,4361 € 45 En stock
5,7371 € - 12,9059 € 250 En stock
37,1212 € - 83,5536 € 12 En stock
Acero inoxidable 304
1,2925 € - 1,4361 € 10 En stock
9,4142 € - 21,2489 € 47 En stock
3,2548 € - 4,5567 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc fundido
Pulvicubierto en negro
Llave triangular 7,0 mm
27.0 mm
2,6368 € - 4,5567 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc fundido
Pulvicubierto en negro
Llave ranurada
30.0 mm
6,8701 € - 15,4191 € 237 En stock
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
1,9541 € - 2,1712 € Solicite el plazo de entrega aquí
2,5814 € - 4,0155 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc fundido
Pulvicubierto en negro
Llave triangular 7,0 mm
30.0 mm
2,6368 € - 4,5567 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc fundido
Pulvicubierto en negro
Llave de reborde doble 3,0 mm
30.0 mm
37,1212 € - 83,5536 € 71 En stock
Acero inoxidable 304
3,7806 € - 5,2928 € 15 En stock
30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
9,4142 € - 21,2489 € 49 En stock
37,1212 € - 83,5536 € 13 En stock
Acero inoxidable 304
37,1212 € - 83,5536 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable 304
37,1212 € - 83,5536 € 9 En stock
Acero inoxidable 304
  • de 13
Cierre de cuarto de vuelta

20050535

Rango de precios
12,9059 € - 5,7371 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta Negro

20050719

Rango de precios
15,4191 € - 6,8701 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Material
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta

20050115

Rango de precios
83,5536 € - 37,1212 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Código de material
    8301409000
Cierre de cuarto de vuelta

20050689

Rango de precios
1,4361 € - 1,2925 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta

20050696

Rango de precios
12,9059 € - 5,7371 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta

20050221

Rango de precios
83,5536 € - 37,1212 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Código de material
    8301409000
Cierre de cuarto de vuelta

20050467

Rango de precios
1,4361 € - 1,2925 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta

20056193

Rango de precios
21,2489 € - 9,4142 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de cuarto de vuelta 27.0 mm Aleación de zinc fundido

20072520

Rango de precios
4,5567 € - 3,2548 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Rango de agarre
    27.0 mm
Pestillo de cuarto de vuelta 30.0 mm Aleación de zinc fundido

20072605

Rango de precios
4,5567 € - 2,6368 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Rango de agarre
    30.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta Negro

20050825

Rango de precios
15,4191 € - 6,8701 €

Niveles de existencias
237 En stock
Atributos
  • Material
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta

20055684

Rango de precios
2,1712 € - 1,9541 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de cuarto de vuelta 30.0 mm Aleación de zinc fundido

20072544

Rango de precios
4,0155 € - 2,5814 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Rango de agarre
    30.0 mm
Pestillo de cuarto de vuelta 30.0 mm Aleación de zinc fundido

20072421

Rango de precios
4,5567 € - 2,6368 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Rango de agarre
    30.0 mm
Cierre de cuarto de vuelta

20050078

Rango de precios
83,5536 € - 37,1212 €

Niveles de existencias
71 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Código de material
    7907000090
Cierre de cuarto de vuelta Negro

20077389

Rango de precios
5,2928 € - 3,7806 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Material
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta

20055615

Rango de precios
21,2489 € - 9,4142 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    7907000090
Cierre de cuarto de vuelta

20050160

Rango de precios
83,5536 € - 37,1212 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Código de material
    7907000090
Cierre de cuarto de vuelta

20050153

Rango de precios
83,5536 € - 37,1212 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Código de material
    7907000090
Cierre de cuarto de vuelta

20050047

Rango de precios
83,5536 € - 37,1212 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Código de material
    8301409000