Menu Search

Capuchones para manguera

En stock

Los tapones arandela para mangueras se aplican en los extremos de mangueras y tubos para evitar que se deslicen sobre los racores. Protege contra el agua, el polvo, la suciedad y los contaminantes.Evitan las filtraciones de agua y suciedad.Es fácil de instalar y extraer.Se utilizan en aplicaciones de construcción, jardinería y automoción. Material: TPE, PEBD Color: Negro, Amarillo Código De La Serie: SR5758

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
12 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 d2 Color H Material completo Compra
0,1027 € - 0,227 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.1 mm
15.0 mm
Negro
4.4 mm
Elastómero termoplástico
0,0912 € - 0,2015 € 5000 En stock
26.7 mm
33.0 mm
Amarillo
4.4 mm
Polietileno de baja densidad
0,0385 € - 0,0851 € 1600 En stock
11.3 mm
19.3 mm
Amarillo
4.4 mm
Polietileno de baja densidad
0,1848 € - 0,4086 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.7 mm
33.0 mm
Negro
4.4 mm
Elastómero termoplástico
0,1025 € - 0,2267 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.3 mm
19.3 mm
Negro
4.4 mm
Elastómero termoplástico
0,1403 € - 0,3103 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.8 mm
26.4 mm
Negro
4.4 mm
Elastómero termoplástico
0,36 € - 0,7958 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.1 mm
15.0 mm
Amarillo
4.4 mm
Polietileno de baja densidad
0,5226 € - 1,1553 € 2000 En stock
14.6 mm
22.1 mm
Amarillo
4.4 mm
Polietileno de baja densidad
0,1128 € - 0,2495 € 7500 En stock
14.6 mm
22.1 mm
Negro
4.4 mm
Elastómero termoplástico
0,1542 € - 0,341 € Solicite el plazo de entrega aquí
21 mm
29.6 mm
Negro
4.4 mm
Elastómero termoplástico
0,7325 € - 1,6193 € 1000 En stock
21 mm
29.6 mm
Amarillo
4.4 mm
Polietileno de baja densidad
0,8812 € - 1,948 € 6300 En stock
17.8 mm
26.4 mm
Amarillo
4.4 mm
Polietileno de baja densidad
Capuchón para Manguera Negro 8.1 mm (DO)

10178461

Rango de precios
0,227 € - 0,1027 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    15.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Capuchón para Manguera 26.7 mm (DO) PEBD Amarillo

10178430

Rango de precios
0,2015 € - 0,0912 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • d1
    26.7 mm
  • d2
    33.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para Manguera 11.3 mm (DO) PEBD Amarillo

10178478

Rango de precios
0,0851 € - 0,0385 €

Niveles de existencias
1600 En stock
Atributos
  • d1
    11.3 mm
  • d2
    19.3 mm
  • H
    4.4 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para Manguera 26.7 mm (DO) TPE Negro

10178447

Rango de precios
0,4086 € - 0,1848 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    26.7 mm
  • d2
    33.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Capuchón para Manguera 11.3 mm (DO) TPE Negro

10178485

Rango de precios
0,2267 € - 0,1025 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    11.3 mm
  • d2
    19.3 mm
  • H
    4.4 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Capuchón para Manguera 17.8 mm (DO) TPE Negro

10178409

Rango de precios
0,3103 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    26.4 mm
  • H
    4.4 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Capuchón para Manguera 8.1 mm (DO) PEBD Amarillo

10178454

Rango de precios
0,7958 € - 0,36 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    15.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para Manguera 14.6 mm (DO) PEBD Amarillo

10178379

Rango de precios
1,1553 € - 0,5226 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d1
    14.6 mm
  • d2
    22.1 mm
  • H
    4.4 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para Manguera 14.6 mm (DO) TPE Negro

10178386

Rango de precios
0,2495 € - 0,1128 €

Niveles de existencias
7500 En stock
Atributos
  • d1
    14.6 mm
  • d2
    22.1 mm
  • H
    4.4 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Capuchón para Manguera 21.0 mm (DO) TPE Negro

10178423

Rango de precios
0,341 € - 0,1542 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    21 mm
  • d2
    29.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Capuchón para Manguera 21.0 mm (DO) PEBD Amarillo

10178416

Rango de precios
1,6193 € - 0,7325 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • d1
    21 mm
  • d2
    29.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para Manguera 17.8 mm (DO) PEBD Amarillo

10178393

Rango de precios
1,948 € - 0,8812 €

Niveles de existencias
6300 En stock
Atributos
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    26.4 mm
  • H
    4.4 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad