Menu Search

Capuchón para Manguera 26.7 mm (DO) TPE Negro

El capuchón para manguera está diseñado para aplicarse a los extremos de mangueras, tuberías y tubos para evitar que se deslicen por encima de los ajustes. Ayuda a proteger contra el polvo, la suciedad, los rayos UV y otros contaminantes. Fabricado en TPE/TPV negro.
Referencia de Essentra:

10178447

Número de pieza del fabricante:

W20C

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,4086 €
5000 - 24999 0,1945 €
25000 + 0,1848 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

204,30 €

500 x 0,4086 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 26.7 mm
d2 33.0 mm
H 4.4 mm
Color Negro
Material completo Elastómero termoplástico
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros