Menu Search

Capuchón para Manguera 14.6 mm (DO) PEBD Amarillo

El capuchón para manguera está diseñado para aplicarse a los extremos de mangueras y tubos para evitar que se deslicen por encima de los ajustes. Ayuda a proteger contra el polvo, la suciedad, los rayos UV y otros contaminantes. Tiene un diámetro interior que se ajusta a orificios de 14,6 mm | 0,575 pulgadas. Fabricado en PEBD amarillo.
Referencia de Essentra:

10178379

Número de pieza del fabricante:

W10A

2000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 1,1553 €
5000 - 24999 0,5501 €
25000 + 0,5226 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

577,65 €

500 x 1,1553 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 14.6 mm
d2 22.1 mm
H 4.4 mm
Color Amarillo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros