Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Thread Sizes (All) | Color | h | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1515 € - 0,335 € | 6937 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,1262 € - 0,2791 € | 245 En stock |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,1989 € - 0,4398 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,1542 € - 0,341 € | 1800 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,1854 € - 0,4098 € | 9250 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0846 € - 0,187 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,3248 € - 0,718 € | 2006 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
M22x1.5
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,138 € - 0,3051 € | 500 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,1284 € - 0,2839 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,1814 € - 0,4009 € | 2310 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,1989 € - 0,4398 € | 2500 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,0966 € - 0,2136 € | 500 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,2213 € - 0,4892 € | 69 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
M18
|
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,1719 € - 0,3799 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2963 € - 0,6551 € | 4000 En stock |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2706 € - 0,5983 € | 2125 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2706 € - 0,5983 € | 53818 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,1407 € - 0,3111 € | 5750 En stock |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,2706 € - 0,5983 € | 10200 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,2138 € - 0,4727 € | 1495 En stock |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar